配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
型号: 17 03 077 1001
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 77
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 03 077 1001
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-bus® HM
  • Identificare Tip C
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie press-in
  • Tip conexiune 主板到子插件板
  • Număr de contacte 77
  • Configuraţie contact C / K / K / K / K / K / C
  • Conţinut pachet
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 7
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Rata de transmisie a datelor ≤ 2,500 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 57.75 N
  • Forţă de extragere ≥ 11.55 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.75 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.4 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Culoare (inserţie) 米色
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 7,2 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140198531
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较