Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Número de parte: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 0.4 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 48 686 8004 004
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4 0,4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Přímé provedení
Verze
  • Délka kabelu 0,4 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -25 ... +60 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Zelená
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Kabelová metráž, UL rating 600 V
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 39,9 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140392427
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare