Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
Numéro d‘article: 09 48 474 7744 060
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 6,0m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 6,0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 6 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 474 7744 060
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 6,0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
6
Device side / Panel feed through
243
détails du produit
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
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 6 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
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
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -40 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 60754-1 Halogen freeness
    EN 60811-404 Oil resistance
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 310 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140256118
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer