Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
6
Készülékoldal / Fali átvezetés
172
Cikkszám: 09 48 474 7744 007
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 0,7m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 0,7m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.7 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 474 7744 007
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 0,7m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
6
Készülékoldal / Fali átvezetés
172
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 0,7 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C stabil
    -40 ... +80 °C mozgatott
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    IEC 60754-1 Halogénmentesség
    EN 60811-404 Olajjal szembeni ellenállás
    UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 51,3 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140884397
  • eCl@ss 27.060.308,00
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás