Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 745 0027
RJI Cable 4xAWG22/7, trail, PP; 5,0m
RJI Cable 4xAWG22/7, trail, PP; 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 745 0027
RJI Cable 4xAWG22/7, trail, PP; 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat RJ45
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
  • 2. csatlakozó HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 364 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140063280
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)