Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 343 4035
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 2m
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 2m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 343 4035
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi. 2m
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
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri RJ45
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektör 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması Straight
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Green
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Antimony trioxide
    Nickel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 167 g
  • Menşei ülkesi Romania
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140251922