Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
112
데이터가 없습니다.
eShop
System cabling
...
Data Copper cable
Circular connectors M12
09 48 C0C 1756 020
품번들: 09 48 C0C 1756 020
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 2.0m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 2 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 C0C 1756 020
M12 X-cod 8-pol st m - RJ45 PUR 2.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
112
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 X-coding
Male Straight
Connector 2
RJ45
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
2 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Shielding
Shielded
Coding
X-coding
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-40 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Cable diameter
6.7 mm ± 0.3 mm
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Yellow
Specifications and approvals
Specifications
UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
1 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140267190
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (영어)
PDF (독일어)
PDF (프랑스어)
PDF (헝가리어)
PDF (일어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (한국어)
PDF (이탈리아어)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (러시아어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다