Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
2
Steckpartner
56
Werkzeuge
6
Zubehör
13
Artikelnummer: 21 03 881 1807
M12 SD male X cod 8 pol crimp flange
M12 SD male X cod 8 pol crimp flange

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelsteckverbinder
gerade
Stift
X-Kodierung
Crimpanschluss
Liquid-crystal polymer (LCP)
Kontakte: 8
Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,25 mm²
Bemessungsstrom: ‌0,5 A
Zink-Druckguss
Schraubverriegelung
Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 03 881 1807
M12 SD male X cod 8 pol crimp flange
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Kontakte
2
Steckpartner
56
Werkzeuge
6
Zubehör
13
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Slim Design
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung
    geschirmt
    Schirmanbindung mit Crimpflansch
  • Kontaktanzahl 8
  • Kodierung X-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Hinweise
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
    Crimpflanschset bitte separat bestellen.
  • Hinweise Nur für Ethernet-Anwendungen bis zu 10 Gbit geeignet
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,08 ... 0,25 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Aderaußendurchmesser ≤ 1,4 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 0,5 A
  • Bemessungsspannung 48 V
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Überspannungskategorie III
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0,6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 15
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-109
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 47,85 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140225992
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Rundsteckverbinder
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen