Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
Numer Katalogowy: 21 03 881 4417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze kablowe
Kątowy
Żeński
D-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Kontakty: 4
Przekrój przewodu: 0.12 ... 0.82 mm²
Prąd znamionowy: ‌4 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 881 4417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-ANG-CF
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
9
Tools
3
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identyfikacja Slim Design
  • Element Cable connector
  • Specyfikacje Angled
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Mamă
  • Ekranowanie
    Ekranowane
    Połączenie ekranu z kołnierzem zaciskanym
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie codificare D
  • Typ blokowania Blocare cu şurub
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
  • Szczegóły Do zastosowań w zakresie Fast Ethernet
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0.12 ... 0.82 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 26 ... AWG 18
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 2,3 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe
    48 V AC
    60 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 1.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Kategoria przepięciowa III
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0.6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 15
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140226593
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare