Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
6
Tools
1
N.º de referencia: 21 03 896 1525
M12-PP-CC-CRIMP--5P-KCOD-M-STR-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP--5P-KCOD-M-STR-SHLD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Macho
Codificación K
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Corriente nominal: ‌12 A
Cinc fundido a presión
Outer PushPull
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 03 896 1525
M12-PP-CC-CRIMP--5P-KCOD-M-STR-SHLD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
6
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification
    Power
    PushPull
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method 压接针
  • Gender 公头
  • Shielding 屏蔽
  • Number of contacts 5
  • Number of power contacts 4
  • Number of special contacts 1x 接地针
  • Specification of special contacts 接地针
  • Coding K-编码
  • Locking type Outer PushPull
  • Details 请单独订购压接针。
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20 ... AWG 14
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 630 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Cable diameter 6.6 ... 11.6 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) 聚酰胺 (PA)
  • Material (hood/housing) 压铸锌
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 70 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140226968
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje