Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 21 03 321 4201
M12-PCB-2PC-12P-ACOD-F-ANG
M12-PCB-2PC-12P-ACOD-F-ANG

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Adapter PCB
Kątowy, Do montażu tylnego
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: ‌1.5 A
Kontakty: 12
Stop miedzi
Au na Ni Strona łączeniowa
Kodowanie: A-kodowany
Poliamid (PA)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 321 4201
M12-PCB-2PC-12P-ACOD-F-ANG
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Adapter PCB
  • Specyfikacje
    Kątowy
    Do montażu tylnego
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 12
  • Kodowanie A-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe 30 V
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Moment dokręcający ‌1 Nm Nakrętka blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67 stan przykręcenia
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Liga de cobre-zinco
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Não contido
  • REACH ANEKS XIV substancje Não contido
  • REACH SVHC substancje Sim
  • REACH SVHC substancje Fio
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Sim
  • Propozycja Kalifornijska 65 Fio
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-101
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 10,075 g
  • Kraj pochodzenia Słowacja
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140229068
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare