Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Part number: 21 33 232 3401 100
M12 D-coded Cable Assembly 10m
M12 D-coded Cable Assembly 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
for railway applications
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 33 232 3401 100
M12 D-coded Cable Assembly 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
7
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja PushPull
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
    PushPull
    Press&Go
  • Złącze 2
    M12 D-kodowany
    Męski Prosty
    PushPull
    Press&Go
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu do zastosowań kolejowych
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Kodowanie D-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C Nieprzesunięty
  • Średnica przewodu 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    6x średnica przewodu (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
  • Impedancja ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Elastomer
  • Kolor (kabel) Czarny
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 45545-1
    EN 45545-2
    EN 45545-5
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 740 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140248021
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare