Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 97 00 000 0635
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PVC 1.0m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PVC 1.0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 1 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 97 00 000 0635
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PVC 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Systeembekabeling
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Voorgemonteerd aan één zijde
  • Conector 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
    Inner PushPull
  • Tipo de cable Koperkabel (rond)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Método de terminación Krimpaansluiting
  • Blindaje Niet-afgeschermd
  • Número de contactos 4
  • Codificación A-codering
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Diámetro de cable 4,9 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (venstergrijs)
  • RoHS conform
  • Estado ELV conform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niet ingesloten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niet ingesloten
  • Sustancias REACH SVHC Niet ingesloten
  • Sustancias de la California Proposition 65 Niet ingesloten
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare