电源和信号
子类别
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • ‌ 50 N
      18
    • ≥ 15 N
      64
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 用于制动闸连接
      12
    • 用于混合功能
      54
    • 用于编码器连接
      21
    • 用于马达连接
      32
    • 电源电缆
      36
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0.75 mm²)
      6
    • 0.5 mm²
      8
    • 10 mm²
      5
    • 10x AWG 16
      4
    • 10x AWG 20
      13
    • 10x AWG 26
      47
    • 11x 1.5 mm²
      6
    • 12x 0.14 mm²
      62
    • 12x 0.34 mm²
      20
    • 12x 0.5 mm²
      16
    • 12x AWG 18
      16
    • 12x AWG 30
      12
    • 16 mm²
      9
    • 16x AWG 16
      4
    • 17x AWG 18
      16
    • 17x AWG 22
      8
    • 18x 1.5 mm²
      6
    • 1x 2x 0.5 mm²
      6
    • 1x 2x 0.75 mm²
      9
    • 1x 2x AWG 22/7
      24
    • 20x AWG 26
      7
    • 20x AWG 26/7
      11
    • 20x AWG 32
      10
    • 24x AWG 16
      4
    • 25 mm²
      17
    • 25x 1.5 mm²
      6
    • 26x AWG 30
      17
    • 2x 0.5 mm²
      6
    • 2x 0.75 mm²
      11
    • 2x 1.5 mm²
      19
    • 2x 2.5 mm²
      8
    • 2x 2x AWG 22
      11
    • 2x 4 mm²
      8
    • 2x 9 / 125 µm
      14
    • 2x AWG 18/19
      24
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 2x AWG 22
      14
    • 2x AWG 22/7
      29
    • 2x AWG 24
      14
    • 2x AWG 24/11
      44
    • 2x AWG 26/7
      44
    • 2x AWG 28/7
      29
    • 2x G50 / 125 µm
      14
    • 3 G 1.5 mm²
      15
    • 3 G 2.5 mm²
      4
    • 32x AWG 30
      13
    • 35 mm²
      12
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x 0.25 mm²
      97
    • 3x 0.34 mm²
      85
    • 3x 0.75 mm2 + 4x 0.34 mm2
      6
    • 3x 0.75 mm2 + 8x 0.34 mm2
      6
    • 3x 1.5 mm2
      13
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      30
    • 3x 2.5 mm²
      36
    • 3x 4x 1.0 mm2
      8
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      29
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
    • 4 G 1.5 mm²
      58
    • 4 G 2.5 mm²
      8
    • 4/2x AWG 14
      4
    • 44x AWG 26
      11
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 0.25 mm²
      100
    • 4x 0.34 mm²
      131
    • 4x 1.5 mm²
      154
    • 4x 2.5 mm²
      54
    • 4x 2x AWG 26/7
      35
    • 4x 4.0 mm²
      10
    • 4x 4x 1.0mm²
      9
    • 4x AWG 16
      16
    • 4x AWG 16 + 2x AWG 17
      4
    • 4x AWG 22/7
      51
    • 4x AWG 26/7
      29
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 50 mm²
      12
    • 50x AWG 30
      16
    • 5G 2.5 mm²
      11
    • 5x 0.25 mm²
      19
    • 5x 0.34 mm²
      100
    • 5x 1.5 mm²
      141
    • 5x 2.5 mm²
      38
    • 5x 2x AWG 26
      29
    • 68x AWG 30
      12
    • 6x 0.5 mm² + 1 mm²
      8
    • 6x 1.5 mm²
      50
    • 6x 2.5 mm²
      16
    • 6x 2x 0.25 mm²
      11
    • 6x 2x 0.34 mm²
      10
    • 6x AWG 12
      4
    • 6x AWG 30
      12
    • 7x 1.5 mm²
      6
    • 80x AWG 30
      13
    • 8x 0.14 mm²
      28
    • 8x 0.25 mm²
      51
    • 8x AWG 24/7
      7
    • AWG 26/7
      14
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      24
    • 接地
      14
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • I (600 ≤ CTI)
      18
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 10.2 mm
      17
    • 10.5 mm
      12
    • 11.7 mm
      12
    • 12 mm
      8
    • 12.6 mm
      14
    • 13.2 mm ± 0.3 mm
      8
    • 13.7 mm
      12
    • 16.5 mm
      11
    • 18 mm ± 0.5 mm
      9
    • 4 mm
      43
    • 4.1 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4.2 mm
      43
    • 4.4 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4.5 mm
      61
    • 4.7 mm ± 0.2 mm
      21
    • 4.9 mm
      62
    • 5 mm
      13
    • 5.1 mm
      3
    • 5.3 mm
      18
    • 5.3 mm ± 0.2 mm
      21
    • 6 mm
      14
    • 6.2 mm
      23
    • 6.4 mm
      5
    • 6.5 mm ± 0.2 mm
      7
    • 7.1 mm ± 0.3 mm
      24
    • 7.2 mm
      24
    • 7.8 mm
      20
    • 8.2 mm
      24
    • 8.3 mm
      20
    • 8.4 mm
      9
    • 8.7 mm
      16
    • 8.8 mm
      14
    • 9 mm
      12
    • 9.2 mm
      88
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 10 针
      13
    • 12 + 3 针
      24
    • 12 针
      21
    • 20 针
      11
    • 4 针
      11
    • 6 针
      12
    • 7 针
      10
    • 7/8ʺ
      52
    • A型
      30
    • A型 母头
      13
    • B型
      40
    • D-Sub
      14
    • D-Sub High Density
      12
    • HARTING M8 T1 Industrial 母头
      10
    • HARTING Mini PushPull
      13
    • HARTING PushPull (V4)
      45
    • HARTING PushPull (V4) Signal
      24
    • HARTING PushPull (V4) USB 2.0
      18
    • HARTING PushPull (V4) USB 3.0
      6
    • HARTING ix Industrial® B型
      60
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      16
    • HIFF USB 2.0
      8
    • HIFF USB 3.0
      5
    • Han E® 母头
      16
    • Han-Compact® 上壳
      18
    • Han® 10 B 母头
      6
    • Han® 16 B 母头
      6
    • Han® 1A
      20
    • Han® 24 B 母头
      6
    • Han® 3 A 混合
      58
    • Han® 3 A 金属
      36
    • Han® 6 B 母头
      6
    • Han® 6 HsB 母头
      4
    • Han® F+B
      4
    • Han® Q 4/2 母头
      22
    • Han® Q 8/0
      4
    • Han® Q 8/0 母头
      4
    • IDC接线方式
      16
    • IP20
      5
    • IP20 USB 2.0
      18
    • IP20 USB 3.0
      12
    • IP20 USB-C
      6
    • LC duplex
      28
    • LP 14 + 3 针
      10
    • M12
      22
    • M12 A编码
      193
    • M12 K-编码
      4
    • M12 L-编码
      34
    • M12 S编码
      4
    • M12 T编码
      4
    • M12 Y编码
      8
    • M16
      35
    • M17
      11
    • M23
      10
    • M5 A编码
      4
    • M8
      70
    • M8 A编码
      15
    • Mini DisplayPort
      5
    • Outer PushPull
      75
    • SEK 母连接器
      1
    • har-flex®
      100
    • 一体成型
      114
    • 上壳
      52
    • 不同的连接器方向
      55
    • 公头 直式
      47
    • 尺寸 15
      8
    • 带屏蔽塑料上壳 和边出线
      9
    • 带屏蔽塑料上壳 和顶出线
      3
    • 带有应力消除
      57
    • 母头
      66
    • 母头 弯式
      153
    • 母头 直式
      278
    • 母连接器
      100
    • 热塑性塑料
      29
    • 电源 3 针
      11
    • 电源 4 针
      34
    • 相似连接器方向
      43
    • 红色
      52
    • 线端套筒
      20
    • 边出线
      14
    • 金属
      29
    • 顶出线
      14
2,283 products (of 2,283)
1/77
比较
0
排序方式
Filters
0