Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 33 000 9862
Jumper Along 1x12 black 16A
Jumper Along 1x12 black 16A

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Zworka wtykowa
1x 12, Wzdłużny
Poliamid (PA)
RAL 5004 (ciemnoniebieski)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 33 000 9862
Jumper Along 1x12 black 16A
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria Han® ES Press
  • Typy akcesoriów Zworka wtykowa
  • Opis akcesoriów
    1x 12
    Wzdłużny
Wersja
  • Szczegóły Przy stosowaniu zworek z Han® ES Press muszą być stosowane obudowy wtyczek wysokiej konstrukcji.
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 500 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 5
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Cynowane
  • Materiał (akcesoria) Poliamid (PA)
  • Kolor (akcesoria) RAL 5004 (ciemnoniebieski)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 5
  • Waga netto 8,9 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140192744
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare