Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 66 63 009 5047
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bus interface
MVB/WTB interface
Cage-clamp termination
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 66 63 009 5047
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Element Interfejs BUS
  • Specyfikacje Interfejs MVB/WTB
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłącznie typu klatkowego
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Liczba kontaktów 9
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Wyprowadzenie przewodu 2x
  • Typ blokowania Śruba heksagonalna Gwint 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,08 ... 0,5 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 28 ... AWG 20
  • Napięcie znamionowe
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Długość odizolowania 5 ... 6 mm
  • Moment dokręcający
    ≤0,4 Nm Śruba blokująca
    ≤0,3 Nm śruba pokrywy
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP40
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Długość 61,7 mm
  • Szerokość 31,6 mm
  • Wysokość 14,8 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 68,4 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140216488
  • ETIM EC001132
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector