Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6650
Han TC350 female contact 10sqmm
Han TC350 female contact 10sqmm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤350 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 10 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6650
Han TC350 female contact 10sqmm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series TC 350
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
  • Details The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 10 mm²
  • Rated current ≤ 350 A
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 19 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance Category 2 acc. to IEC 61373
  • Shock resistance Category 2 acc. to IEC 61373
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 60 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85359000
  • GTIN 5713140188471
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar