Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącza
Zestawy złączy PROFINET-identyfikacja: PROFINET O-Plug RJ45
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Prąd znamionowy: 1.75 A
Kontakty: 4
Au na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
PushPull
Zakres zaciskania: 6.5 ... 9.5 mm
Materiał: Tworzywo termoplastyczne
Stopień ochrony: IP65, IP67