Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
4
Spare Part
2
インサート
18
Part number: 19 46 316 0253
Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 w. cov./gl.
Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 w. cov./gl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover, With integrated cable gland
Size: 16 A
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 46 316 0253
Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 w. cov./gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
18
アクセサリ
4
スペア部品
2
インサート
18
Product Details
名称
  • カテゴリ フード/ハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Eco® A
  • フード/ハウジングのタイプ ボックス型ハウジング
  • フード/ハウジングの説明
    サーモプラスチックカバー付き
    ケーブルグランド付き
バージョン
  • サイズ 16 A
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • ロックタイプ シングルロックレバー
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • 再ロック回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • クランプ可能範囲 9 ... 17 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (czarny)
  • 材質 (シール) FPM
  • カラー(シール) RAL 7001 (silver-grey)
  • 材質 (ロック)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • カラー(ロック) RAL 9005 (czarny)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 150.9 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140176645
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
リンク
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare