Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Part number: 19 43 024 0232
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M32
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
ボックス型ハウジング
サイズ: 24 B
ダブルロックレバー
ポリアミド (PA), ガラス繊維入り強化
サイドエントリー
1x M32
材質 (フード/ハウジング): ポリアミド (PA), ガラス繊維入り強化
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (シール): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 43 024 0232
Han-Eco 24B-HSM1-with DL-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Product Details
Identification
  • Category Кожухи
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Накладной блочный кожух
Version
  • Size 24 B
  • Version Боковой ввод
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Две защелки
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Полиамид (ПА)
    Армированный стекловолокном
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (черный)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (черный)
  • Material (locking)
    Полиамид (ПА)
    Армированный стекловолокном
  • Colour (locking) RAL 9005 (черный)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Не содержится
  • California Proposition 65 substances Да
  • California Proposition 65 substances Нафталин
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 283 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140180253
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors