Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
575
Numer Katalogowy: 09 33 024 2716
Han 24 ES-F
Han 24 ES-F

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłącznie typu klatkowego
Żeński
Poliwęglan (PC)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Prąd znamionowy: ‌16 A
Rozmiar: 24 B
Kontakty: 24
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 33 024 2716
Han 24 ES-F
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
1
Accessories
9
備件
1
上殼/底座
575
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® ES
Version
  • Termination method Cage-clamp termination
  • Gender Female
  • Size 24 B
  • Number of contacts 24
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 2,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 7 ... 9 mm
  • Tightening torque ‌1,2 Nm Śruba PE M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Poliwęglan (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) Posrebrzane
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ołów
  • ECHA SCIP number 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Ołów
    Nikiel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 115 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140571822
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare