Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 40 030 0204 030
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 3m
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 40 030 0204 030
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Han® 1A
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    Han® 1A Hembra
    Premoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4G 1.5 mm²
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE Yes
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
  • Detalles IP66 / IP67 en posición de cable acoplado a cable
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal ‌ 400 V
  • Voltaje nominal conductor-tierra 300 V
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65 estado conectado
    IP66 estado conectado
    IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 9,2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140531598
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare