매칭 제품
매칭 제품 NEW
Successor Products
1
Contacts
15
Accessories
12
Hoods/Housings
4
품번들: 09 10 003 3205
Han 1A-3+PE-c-m
Han 1A-3+PE-c-m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Inserts
Crimp termination
Male
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: ‌16 A
Size: 1 A
Contacts: 3
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Single locking lever
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
이 제품은 더 이상 주문할 수 없습니다. 후속 제품인 09100033206를 사용할 수 있습니다.
품번들: 09 10 003 3205
Han 1A-3+PE-c-m
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Successor Products
1
Contacts
15
Accessories
12
Hoods/Housings
4
제품 상세 정보
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® 1A
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 1 A
  • Number of contacts 3
  • PE contact Yes
  • Locking type Single locking lever
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Please order locking lever separately.
    Order separately the single wire seal or the hoods/housings for an IP65 performance.
  • Details
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Contact inserts must not be powered-up in the un-mated condition.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 4 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature -30 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) RAL 9005 (jet black)
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
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 9.4 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140938267
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다