Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
11
Inserts
36
Frames
2
Part number: 19 40 516 1682
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
Low construction
Central locking lever
45° side entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 516 1682
Han 16HPR-Compact-HA-LC-for CL-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
11
Inserts
36
Frames
2
Product Details
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de carcaça/base Carcaça
  • Tipo Construção baixa
Versão
  • Tamanho 16 B
  • Versão entrada lateral 45°
  • Entrada de cabo 1x M32
  • Tipo de trava Alavanca de trava central
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K conforme ISO 20653
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Superfície (carcaça/base) Powder-coated
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 363 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140174931
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors