Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
15
Accessories
6
Pièce détachée
2
Inserts
38
Frames
2
Cikkszám: 09 40 010 0391
Han® 10 HPR HBM Rear-fit
Han® 10 HPR HBM Rear-fit

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Válaszfalas szerelésű ház
Hátoldali szerelés
Méret: 10 B
Csavaros rögzítés
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium, Korrózióálló
Porbevonatos
RAL 9005 (jet fekete)
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 40 010 0391
Han® 10 HPR HBM Rear-fit
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
15
Accessories
6
Pótalkatrész
2
Érintkező vezetők
38
Frames
2
Termékleírás
標識
  • 類別 Hoods / Housings
  • 上殼/底座系列 Han® HPR
  • 上殼/底座類型 Bulkhead mounted housing
  • 上殼/底座介紹 Rear mounting
版本
  • 尺寸 10 B
  • 鎖定類型 Screw locking
  • 應用領域 Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • 包裝內容 Mounting frame is included within the delivery
技術參數
  • 擰緊力矩 ‌3 Nm Fixing screws M6
  • 擰緊力矩(螺栓鎖緊) ‌ 4 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • 表面(上殼/底座) Powder-coated
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Lead
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 218.1 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140172890
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás