İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Device side / Panel feed through
7
veri yok
eShop
System cabling
...
Data Copper cable
Circular connectors M12
72 MD M4M DM40 20K
Parça numarası: 72 MD M4M DM40 20K
Ha-EIZ4 EIZ4-2.0M/KETH
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 72 MD M4M DM40 20K
Ha-EIZ4 EIZ4-2.0M/KETH
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Device side / Panel feed through
7
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 D-coding
Male Straight
Connector 2
M12 D-coding
Male Straight
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
2 m
Number of cores
4
Core structure
4x AWG 22/7
Coding
D-coding
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limiting temperature
-35 ... +80 °C
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Green
Specifications and approvals
Approvals
CE
PROFINET
Yes
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
China
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140247291
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (İtalyanca)
PDF (Almanca)
PDF (Macarca)
PDF (Fransızca)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Japonca)
PDF (Korece)
PDF (İngilizce)
PDF (Lehçe)
PDF (Romence)
PDF (Rusça)
PDF (Çince(geleneksel)
PDF (Çince)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın