Matching Products
Matching Products NEW
Contact inserts
4
Part number: 09 11 034 9996
Frame Han 34HPR for 5xHC350 female
Frame Han 34HPR for 5xHC350 female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Frame
5x Han® HC Modular 350, Female
Size: 34 HPR
Notes
Compare
Part number: 09 11 034 9996
Frame Han 34HPR for 5xHC350 female
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contact inserts
4
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Accessories
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ příslušenství Frame
  • Popis příslušenství
    5x Han® HC Modular 350
    Female
Verze
  • Velikost 34 HPR
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0.5 Nm Fixing screws M4
    ‌6 Nm Fixing screws M6
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 270 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140320000
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare