Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 01 412 0700 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Cable length: 7 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 01 412 0700 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 7.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 SC duplex
  • Connector 2 2x ST
  • Type of cable FO cable
Version
  • Cable length 7 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.17 mm
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140270978
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte