Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 01 CAB 0002
FO 50/125 IV(ZN)HH
FO 50/125 IV(ZN)HH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Cable de fibra óptica
Multimodo
2x 50 / 125 µm
Polímero sin halógenos TM7 (LSZH)
Notes
Compare
Número de parte: 33 01 CAB 0002
FO 50/125 IV(ZN)HH
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Kabel FO
  • Opis przewodu Tryb wielomodowy
Wersja
  • Konstrukcja rdzenia 2x 50 / 125 µm
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +80 °C magazynowanie/transport
  • Średnica przewodu 3 mm
  • Szerokość przewodu 5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Polimer bezhalogenowy TM7 (LSZH)
  • Kolor (kabel) aqua
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 187000
    IEC 60794-2
    IEC 60794-2-10
    ISO/IEC 11801-2
    EN 50173-1
    IEC 60332-1
    IEC 60332-3-24
    IEC 60754-2
    IEC 61034
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • UNSPSC 24.0 26121607
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare