Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 888 8576 150
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 15m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 15m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 888 8576 150
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 15m
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
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 15 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare ‌0 ... +60 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (cablu) FRNC (LSZH)
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 590 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140068285