Gehäusebeschreibung
mit integrierter Kabelverschraubung
Ausführung
Baugröße
D-Sub 2
Schirmung
geschirmt
Ausführung
gerader Kabeleingang
Kabeleingang
1x
Kabelfixierung
Kabelklemme
Kabelverschraubung
Verriegelungsart
Verriegelungsschraube Gewinde M3
2-teilig
nein
teilbar
nein
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0,4 Nm Verriegelungsschraube
0,4 Nm Kabelklemmschraube
Umgebungstemperatur
-25 ... +70 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP67
Kabeldurchmesser
6 ... 8 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
Oberfläche Gehäuse
metallisiert
Länge
58 mm
Breite
48,8 mm
Höhe
20,2 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1