Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
39
Tools
10
Accessories
1
Numer Katalogowy: 09 73 158 6524
DIN-PCB-R-MA-STR-58P-PL2-PI-5mm-CTI>600
DIN-PCB-R-MA-STR-58P-PL2-PI-5mm-CTI>600

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze męskie
Przyłączenie wciskane
Prąd znamionowy: ‌2 A
Kontakty: 58
Prosty
Stop miedzi
Au na Pd/Ni na Ni Strona łączeniowa, Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 2, zgodnie z IEC 60603-2
Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7035 (jasnoszary)
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 73 158 6524
DIN-PCB-R-MA-STR-58P-PL2-PI-5mm-CTI>600
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
39
Tools
10
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ R
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie wciskane
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
    PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 58
  • Konfiguracja kontaktów Patrz karta typu
  • Długość przyłączenia 5 mm
  • Kodowanie Kodowanie ze stratą kontaktu
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1,2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1,2 mm
  • Rezystancja izolacji >1011 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +105 °C Górny limit temperaturowy determinowany przez PCB
  • Siła łączenia ≤ 90 N
  • Siła wycofania ≤ 60 N
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
  • Grubość PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Kolor (wkład) RAL 7035 (jasnoszary)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au na Pd/Ni na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Waga netto 11,975 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140481886
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare