myHARTING Login
Konfiguratory
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
D-Sub
D-Sub
Filters
Категория
Select a value
Reset filter
Akcesoria
386
Kontakty
176
Narzędzia
8
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
390
Okablowanie systemowe
13
Złącza
1746
接線方式
Select a value
Reset filter
Przyłącze lutowane / zaciskane
16
Przyłączenie lutowane
27
Przyłączenie zacisk/zacisk
11
Przyłączenie zaciskowe
23
針數
Select a value
Reset filter
from
2
3
5
7
8
9
11
13
15
17
21
24
25
26
27
36
37
43
44
50
62
78
to
2
3
5
7
8
9
11
13
15
17
21
24
25
26
27
36
37
43
44
50
62
78
2
9
3
10
5
10
7
12
8
2
9
444
11
6
13
15
15
374
17
10
21
15
24
4
25
338
26
27
27
6
36
6
37
299
43
2
44
26
50
79
62
26
78
25
Prąd znamionowy
Select a value
Reset filter
from
2 A
≤ 2 A
3 A
5 A
8 A
≤ 10 A
≤ 20 A
≤ 30 A
≤ 40 A
6,5 A
7,2 A
7,5 A
to
2 A
≤ 2 A
3 A
5 A
8 A
≤ 10 A
≤ 20 A
≤ 30 A
≤ 40 A
6,5 A
7,2 A
7,5 A
2 A
164
≤ 2 A
27
3 A
4
5 A
539
8 A
8
≤ 10 A
14
≤ 20 A
14
≤ 30 A
8
≤ 40 A
14
6,5 A
546
7,2 A
8
7,5 A
354
尺寸
Select a value
Reset filter
D-Sub 1
752
D-Sub 2
595
D-Sub 3
513
D-Sub 4
437
D-Sub 5
180
Wyprowadzenie przewodu
Select a value
Reset filter
1x
287
2x
105
3x
64
接線方式
Select a value
Reset filter
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
45
Kubeczki lutownicze
220
Lutowane na fali
868
Lutowanie rozpływowe (SMT)
362
Lutowanie rozpływowe (THR)
98
Przyłączenie lutowane
40
Przyłączenie owijane
17
Przyłączenie zaciskowe
174
Przyłącznie typu klatkowego
66
公母類型
Select a value
Reset filter
Męski
1098
Żeński
1010
Przekrój przewodu
Select a value
Reset filter
0,05 ... 0,25 mm²
2
0,08 ... 0,21 mm²
2
0,08 ... 0,22 mm²
1
0,08 ... 0,5 mm²
66
0,09 ... 0,13 mm²
45
0,09 ... 0,25 mm²
29
0,09 ... 0,82 mm²
18
0,13 ... 0,33 mm²
9
0,14 ... 0,22 mm²
12
0,14 ... 0,25 mm²
10
0,25 mm²
20
0,25 ... 0,5 mm²
4
0,25 ... 0,52 mm²
35
0,33 ... 0,82 mm²
3
0,5 mm²
133
0,5 mm² maks.
20
0,5 ... 1 mm²
8
2,5 ... 4 mm²
14
2,5 ... 6 mm²
4
4 ... 6 mm²
18
Przekrój przewodu [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 10 ... AWG 8
14
AWG 12 ... AWG 10
8
AWG 14 ... AWG 12
14
AWG 20
148
AWG 20 ... AWG 16
8
AWG 20 maks.
5
AWG 22 ... AWG 18
3
AWG 24
20
AWG 24 ... AWG 20
39
AWG 26 ... AWG 22
9
AWG 26 ... AWG 24
22
AWG 28 ... AWG 18
18
AWG 28 ... AWG 20
66
AWG 28 ... AWG 24
32
AWG 28 ... AWG 26
45
AWG 30 ... AWG 24
2
Тип кабельного кожуха/корпуса
Select a value
Reset filter
Obudowa gniazda
390
Тип аксессуара
Select a value
Reset filter
Blokada zatrzaskowa
6
Element kodujący
192
Gumowe uszczelnienie frontowe
5
Hak blokujący
1
Kołnierz zaciskany
26
Krótka śruba mocująca
4
Mocowanie śrubowe
6
Mocowany zatrzask
2
Pokrywa ochronna
46
Pokrywa ochronna, przeciwpyłowa
11
Przedłużenie sześciokątne
1
Przelotka kablowa
1
Rygiel blokujący
15
Tulejka zaciskana
19
Wkład
2
Zacisk kablowy
2
Zacisk kablowy z odciążką
4
Zatrzask U
2
Zatrzaskowa śruba blokująca
6
Zaślepki
2
Śruba
1
Śruba blokująca
1
Śruba heksagonalna
2
Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym
15
Śruba radełkowana
14
Тип инструмента
Select a value
Reset filter
Lokator
5
Szczęki zaciskowe
2
Wkład
1
Тип контакта
Select a value
Reset filter
Kontakt coaxialny
27
Kontakt lutowany
27
Kontakt pneumatyczny
8
Kontakt zaciskany
114
Typ blokowania
Select a value
Reset filter
Blokowanie sprężynowe lub suwakowe
40
Kołnierz mocujący z dopasowaną śrubą blokującą 4-40 UNC
354
Kołnierz mocujący z dopasowaną śrubą blokującą M3
80
Kołnierz mocujący z gwintem 4-40 UNC
540
Kołnierz mocujący z gwintem M3
360
Kołnierz mocujący z otworem przelotowym Ø 3,1 mm
342
Mocowanie śrubowe
6
PushPull
12
Z długimi śrubami mocującymi Gwint 4-40 UNC
14
Z długimi śrubami mocującymi Gwint M2,6
5
Z długimi śrubami mocującymi Gwint M3
14
Z krótkimi śrubami mocującymi Gwint 4-40 UNC
43
Z krótkimi śrubami mocującymi Gwint M2,6
5
Z krótkimi śrubami mocującymi Gwint M3
26
Ze wstępnie zmontowanym wkładem gwintowanym Gwint 4-40 UNC
7
Ze wstępnie zmontowanym wkładem gwintowanym Gwint M3
5
dla śrub radełkowanych
10
Śruba blokująca Gwint 4-40 UNC
9
Śruba blokująca Gwint M3
9
Śruba heksagonalna Gwint 4-40 UNC
58
Śruba heksagonalna Gwint M3
35
Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym Gwint 4-40 UNC
1
Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym Gwint M3
1
Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
57
Śruba radełkowana Gwint M2,6
1
Śruba radełkowana Gwint M3
38
Śruba sześciokątna ze zintegrowaną podkładką Gwint 4-40 UNC
31
Śruba sześciokątna ze zintegrowaną podkładką Gwint M3
29
Unfortunately, no results were found for your search query
2 719 products
(of 2 719)
1/91
Nowe produkty - rosnąco
Numer Katalogowy - rosnąco
Numer Katalogowy-malejąco
Relevance
Nowe produkty
接線方式-malejąco
針數-malejąco
Prąd znamionowy-malejąco
尺寸-malejąco
Tulejka zaciskana
Crimphülse 13,0 - 14,0
Kod produktu 61 03 000 0127
średnica wewnętrzna: 13 mm
Średnica zewnętrzna: 14 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
Crimphülse 12,0 - 13,0
Kod produktu 61 03 000 0142
średnica wewnętrzna: 12 mm
Średnica zewnętrzna: 13 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Kołnierz zaciskany
Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5
Kod produktu 61 03 000 0165
D-Sub 1 ... 4
średnica wewnętrzna: 8.5 mm
Średnica zewnętrzna: 9.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Kołnierz zaciskany
odciążka 5,5 # 6,5
Kod produktu 61 03 000 0166
D-Sub 1 ... 4
średnica wewnętrzna: 5.5 mm
Średnica zewnętrzna: 6.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
Crimphülse 5,0 - 6,0
Kod produktu 61 03 000 0045
średnica wewnętrzna: 5 mm
Średnica zewnętrzna: 6 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
Crimphülse 5,5 - 6,5
Kod produktu 61 03 000 0046
średnica wewnętrzna: 5.5 mm
Średnica zewnętrzna: 6.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
Crimphülse 6,0 - 7,0
Kod produktu 61 03 000 0047
średnica wewnętrzna: 6 mm
Średnica zewnętrzna: 7 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
tuleja 6,5 - 7,5
Kod produktu 61 03 000 0048
średnica wewnętrzna: 6.5 mm
Średnica zewnętrzna: 7.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
Crimphülse 7,0 - 8,0
Kod produktu 61 03 000 0049
średnica wewnętrzna: 7 mm
Średnica zewnętrzna: 8 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
tuleja 7,5 - 8,5
Kod produktu 61 03 000 0050
średnica wewnętrzna: 7.5 mm
Średnica zewnętrzna: 8.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
tuleja 8,0 - 9,0
Kod produktu 61 03 000 0051
średnica wewnętrzna: 8 mm
Średnica zewnętrzna: 9 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
tuleja 8,5 - 9,5
Kod produktu 61 03 000 0052
średnica wewnętrzna: 8.5 mm
Średnica zewnętrzna: 9.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
tuleja 9,0 - 10,0
Kod produktu 61 03 000 0053
średnica wewnętrzna: 9 mm
Średnica zewnętrzna: 10 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
tuleja 9,5 - 10,5
Kod produktu 61 03 000 0054
średnica wewnętrzna: 9.5 mm
Średnica zewnętrzna: 10.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
Crimphülse 10,0 - 11,0
Kod produktu 61 03 000 0055
średnica wewnętrzna: 10 mm
Średnica zewnętrzna: 11 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
tuleja 10,5 - 11,5
Kod produktu 61 03 000 0056
średnica wewnętrzna: 10.5 mm
Średnica zewnętrzna: 11.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
Crimphülse 11,0 - 12,0
Kod produktu 61 03 000 0057
średnica wewnętrzna: 11 mm
Średnica zewnętrzna: 12 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
Crimphülse 11,5 - 12,5
Kod produktu 61 03 000 0058
średnica wewnętrzna: 11.5 mm
Średnica zewnętrzna: 12.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Tulejka zaciskana
Crimphülse 12,5 - 13,5
Kod produktu 61 03 000 0059
średnica wewnętrzna: 12.5 mm
Średnica zewnętrzna: 13.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Kołnierz zaciskany
.Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
Kod produktu 61 03 000 0062
D-Sub 1 ... 4
średnica wewnętrzna: 3 mm
Średnica zewnętrzna: 4 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Kołnierz zaciskany
odciążka 3,5 - 4,5
Kod produktu 61 03 000 0063
D-Sub 1 ... 4
średnica wewnętrzna: 3.5 mm
Średnica zewnętrzna: 4.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Kołnierz zaciskany
Mont. Crimpflansch 4,0 - 5,0
Kod produktu 61 03 000 0064
D-Sub 1 ... 4
średnica wewnętrzna: 4 mm
Średnica zewnętrzna: 5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Kołnierz zaciskany
odciążka 4,5 - 5,5
Kod produktu 61 03 000 0065
D-Sub 1 ... 4
średnica wewnętrzna: 4.5 mm
Średnica zewnętrzna: 5.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Kołnierz zaciskany
odciążka 5,0 6,0
Kod produktu 61 03 000 0066
D-Sub 1 ... 4
średnica wewnętrzna: 5 mm
Średnica zewnętrzna: 6 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Kołnierz zaciskany
Mont. Crimpflansch 6,0 - 7,0
Kod produktu 61 03 000 0067
D-Sub 1 ... 4
średnica wewnętrzna: 6 mm
Średnica zewnętrzna: 7 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Kołnierz zaciskany
odciążka 6,5 # 7,5
Kod produktu 61 03 000 0068
D-Sub 1 ... 4
średnica wewnętrzna: 6.5 mm
Średnica zewnętrzna: 7.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Kołnierz zaciskany
Mont. Crimpflansch 7,0 - 8,0
Kod produktu 61 03 000 0069
D-Sub 1 ... 4
średnica wewnętrzna: 7 mm
Średnica zewnętrzna: 8 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Kołnierz zaciskany
Mont. Crimpflansch 7,5- 8,5
Kod produktu 61 03 000 0070
D-Sub 1 ... 4
średnica wewnętrzna: 7.5 mm
Średnica zewnętrzna: 8.5 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Kołnierz zaciskany
Mont. Crimpflansch 8,0 - 9,0
Kod produktu 61 03 000 0071
D-Sub 1 ... 4
średnica wewnętrzna: 8 mm
Średnica zewnętrzna: 9 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Kołnierz zaciskany
Mont. Crimpflansch 9,0 - 10,0
Kod produktu 61 03 000 0072
D-Sub 1 ... 4
średnica wewnętrzna: 9 mm
Średnica zewnętrzna: 10 mm
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Informacja
Wystąpił błąd podczas dodawania do koszyka.
1
2
3
91
Sortowanie
Numer Katalogowy - rosnąco
Numer Katalogowy - malejąco
Relevance
Nowe produkty
接線方式 - malejąco
針數 - malejąco
Prąd znamionowy - malejąco
尺寸 - malejąco
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 2 719 products
Compare
0
Sortowanie
Filters
0