配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 48 848 4745 005
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.5m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 005
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 RJ45
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • 连接器2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
版本
  • 电缆长度 0.5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 40.3 g
  • 原产国 Latvia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140162204
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较