配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 07 11 100 0023
STRAIGHT 6PAK 6
STRAIGHT 6PAK 6

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
直式
压接终端
插针: 6
铜合金
镀金 界面端, 镀金 终端面,中央针, 镀镍 终端面,接地针
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 07 11 100 0023
STRAIGHT 6PAK 6
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 Mini Coax
  • 原件 Female connector
  • 规格 Straight
版本
  • 接线方式 Press-in termination
  • 连接方式 Motherboard to daughtercard
  • 针数 6
  • 插针布局 2, 5, 8
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端)
    4.4 mm
    6.25 mm
  • 数据速率 ≤ 2,500 MHz
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻
    ≤12 mΩ Centre pin
    ≤6 mΩ Grounding pin
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 > 6 N
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 电阻抗 ‌50 Ω
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 颜色(插芯) Beige
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Gold plated Mating side
    Gold plated Termination side, centre pin
    Nickel plated Termination side, grounding pin
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 7.24 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140000728
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较