配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
6
饰品
3
型号: 02 02 128 2201
STR. FEMALE 5 MM /WO D PL 2
STR. FEMALE 5 MM /WO D PL 2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 128
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
自定义降额工具
此产品不再可订购。您可以使用替代产品
型号: 02 02 128 2201
STR. FEMALE 5 MM /WO D PL 2
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
6
饰品
3
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-bus® 64
  • 原件 Female connector
  • 插针端子介绍 Straight
版本
  • 接线方式 Press-in termination
  • 连接方式 Motherboard to daughtercard
  • 针数 128
  • 插针布局 Rows a, b, c and z, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • 连接长度
    4.5 mm
    5 mm
  • PCB 固定 With fixing flange
技术参数
  • 插针排 5
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电流 Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • 放电距离
    ‌1 mm between 2 rows (a, b, c)
    ‌1.2 mm between 2 rows (z, d)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (z, d)
  • 爬电距离
    ‌1 mm between 2 rows (a, b, c)
    ‌1.2 mm between 2 rows (z, d)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (a, b, c)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (z, d)
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻
    ≤20 mΩ for rows a, b, c
    ≤30 mΩ for rows z, d
  • 极限温度 -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • 插入力 ≤ 160 N
  • 拔出力 ≤ 120 N
  • 性能等级
    2
    acc. to IEC 61076-4-113
  • 插拔次数 ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 颜色(插芯) Beige
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 20.85 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140000117
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较