配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 07 11 900 0024
MESSERRLEISTE 6PAK-4 IN EPT MIT
MESSERRLEISTE 6PAK-4 IN EPT MIT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
直式
压接终端
插针: 4
铜合金
镀金 界面端, 镀金 终端面,中央针, 镀镍 终端面,接地针
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 07 11 900 0024
MESSERRLEISTE 6PAK-4 IN EPT MIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 Mini Coax
  • 原件 Female connector
  • 规格 Straight
版本
  • 接线方式 Press-in termination
  • 连接方式 Motherboard to daughtercard
  • 针数 4
  • 插针布局 2, 8
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端)
    4.4 mm
    6.25 mm
  • 数据速率 ≤ 2,500 MHz
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻
    ≤12 mΩ Centre pin
    ≤6 mΩ Grounding pin
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 40 N
  • 拔出力 > 4 N
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 电阻抗 ‌50 Ω
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
材料特性
  • 材料(插芯) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 颜色(插芯) Beige
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针)
    Gold plated Mating side
    Gold plated Termination side, centre pin
    Nickel plated Termination side, grounding pin
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366910
  • GTIN 5713140000766
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 10
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较