配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
9
Frames
17
型号: 09 11 000 6204
Han TC250 PE female contact 35mm²
Han TC250 PE female contact 35mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
接地针
额定电流: ≤250 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 35 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6204
Han TC250 PE female contact 35mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
9
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 TC 250
  • 插针类型 PE contact
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female
  • 制造过程 Turned contacts
  • 详细资料 The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 35 mm²
  • 额定电流 ≤ 250 A
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 20 mm
  • 拧紧力矩 ‌1.5 Nm Fixing screws M4
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 Category 2 acc. to IEC 61373
  • 抗冲击 Category 2 acc. to IEC 61373
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 51.32 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85359000
  • GTIN 5713140015265
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较