配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 08 000 7123
Han-Fast Lock 4-6mm² w.Pin, Ag
Han-Fast Lock 4-6mm² w.Pin, Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
额定电流: ≤60 A
PCB插针
带pin针
铜合金
镀银
注释
比较
此产品将无法再订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 08 000 7123
Han-Fast Lock 4-6mm² w.Pin, Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
标识
  • 类别 Contacts
  • 系列 Han-Fast® Lock
  • 插针类型 PCB contact
  • 插针端子介绍 With pin
版本
  • 包装内容 Single contact
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 4 ... 6 mm²
  • 额定电流 ≤ 60 A
  • 接触电阻 ≤ 2 mΩ
  • 剥线长度 7.5 mm
材料特性
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • 材料(锁扣) Copper alloy
  • 表面(锁扣) Passivated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 2.26 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140014879
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较