配套产品
配套产品
饰品
8
系统电缆
159
型号: 20 77 210 3002
Ha-VIS eCon 4100-BB-L-B
Ha-VIS eCon 4100-BB-L-B

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 10
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 20 77 210 3002
Ha-VIS eCon 4100-BB-L-B
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
8
系统电缆
159
产品详情
标识
  • 系列 Ha-VIS eCon 4000
  • 原件 Industrial Ethernet Switches
  • 规格 Unmanaged
  • 以太网类型 Gigabit Ethernet
版本
  • 端口总数 10
  • 固定 Wall mounting flat
  • 交換机技术 Store and Forward
  • 框架尺寸 1.632 kB
  • MAC 台尺寸 8k Entries
  • 分组缓冲器尺寸 1 Megabit
  • 无阻塞 Yes
  • 服务质量 Yes
  • 流量控制 Off
  • 信号针 No
  • PoE 功能 No
  • PCB 保形涂层 Yes
  • 详细资料
    2 Gigabit ports
    By-Pass relais
  • 包装内容 Assembly instructions
接线数据
  • 额定电压
    24 V DC
    48 V DC
  • 允许电压 12 ... 60 V DC
  • 浪涌防护 Yes
  • 工作电流
    <270 mA @ 24 V DC
    <130 mA @ 48 V DC
  • 电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 功率消耗 <6.5 W @ 24 V DC
  • 接线方式 M12 A-coding
  • 针数 4
  • 引出线 + / - / - / +
  • 反极性保护 Yes
技术参数
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +85 °C
  • 相对湿度
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • 空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP40 mated condition
以太网端口 - 铜
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8
  • 10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码) 2
  • 传输标准
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • 自动协商 Yes
  • 自动极性 Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • 旁路端口 ‌ 2 GbE
  • 传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • 传输长度 100 m
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • 长度 54.5 mm
  • 宽度 180 mm
  • 高度 130 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • 认证 CE
  • FCC Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,000 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85176200
  • GTIN 5713140195370
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较