配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 09 67 025 0333
DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY
DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0333
DSUB METAL-HOOD 25P SIDE ENTRY
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 系列 D-Sub
  • 上壳/底座类型 Shell housing
  • 上壳/底座介绍 Cover can be screwed on
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 版本 Side entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定 Cable grommet
  • 锁定类型 Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • 2 个组件 Yes
  • 可分离 Yes
  • 包装内容 incl. grommet set halves
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • 环境温度 -40 ... +120 °C
  • 电缆直径 4 ... 10.2 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Metal
  • 长度 41.8 mm
  • 宽度 53.7 mm
  • 高度 15.5 mm
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 52.6 g
  • 原产国 Sweden
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140091238
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416