配套产品
配套产品
Accessories
2
型号: 09 67 650 7615
DSUB IP67 MALE DROIT 50cts f鹴s  souder
DSUB IP67 MALE DROIT 50cts f鹴s  souder

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 50
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
此产品不再可订购。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 67 650 7615
DSUB IP67 MALE DROIT 50cts f鹴s  souder
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificazione IP67
  • Elemento Connector
  • Specifiche With rear frame
  • Descrizione del contatto
    Turned
    Straight
Versione
  • Collegamento Solder cup termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Taglia D-Sub 5
  • Numero di poli 50
  • Tipi di aggancio Fixing flange with thread 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0.5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 20
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto > 5 x 109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio 0.4 ... ‌0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura massima -25 ... +70 °C
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1.2 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Colore (inserto) Red
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Noble metal over Ni
  • Spessore strati ≥ 0.76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (guarnizioni) Silicone
  • Colore (guarnizione) Red
  • Materiale Zinc die-cast, nickel-plated
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 64.8 g
  • Paese di origine Germany
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140095106
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469