登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 02 264 7828
型号: 09 02 264 7828
DIN-Signal B064FD-C1-3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
此产品不再可订购。
您可以使用替代产品
。
型号: 09 02 264 7828
DIN-Signal B064FD-C1-3
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
DIN 41612
标识
Type B
原件
Female connector
插针端子介绍
Straight
版本
接线方式
IDC insulation displacement termination
连接方式
PCB to cable
针数
64
插针布局
Rows a and b, positions 1, 2, ... , 31, 32
编码
Coding with loss of contacts
PCB 固定
With fixing flange
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
2.54 mm
额定电流
1 A
额定电流
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
放电距离
≥ 1.2 mm
爬电距离
≥ 1.2 mm
绝缘阻抗
>10
6
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +85 °C
插入力
≤ 60 N
拔出力
≤ 40 N
性能等级
3
acc. to IEC 60603-2
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
1.55 kV (contact-ground)
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
颜色(插芯)
RAL 7032 (pebble grey)
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
规格和认证
规格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
1
净重
14.85 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140003675
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF
PDF (韩语)
PDF (英语)
PDF (波兰语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
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
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较