配套产品
配套产品
型号: 09 06 001 9974
DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉
M2.2 x 9.5, 用于D 20/2外壳, 用于2C, 3C型外壳, 用于 har-modular® P 模块, 用于 har-modular® T 模块 - 公连接器
金属
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 001 9974
DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 Screw
  • 附件介绍
    M2.2 x 9.5
    for shell housing D 20/2
    for shell housing 2C, 3C
材料特性
  • 材料(附件) Metal
  • 颜色(附件) Metallic
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.25 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140010697
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400