配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 06 800 9946
DIN-Power fixing bracket left D20 metal
DIN-Power fixing bracket left D20 metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 带排出器手柄, 左
金属, 热塑性塑料
金属, RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 800 9946
DIN-Power fixing bracket left D20 metal
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 Fixing brackets B
  • 附件介绍
    for male connectors
    for 19in racks according to DIN EN 60297
    Single fixing
    With ejector handle
    Left
材料特性
  • 材料(附件)
    Metal
    Thermoplastic
  • 颜色(附件)
    Metallic
    RAL 7032 (pebble grey)
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 16.82 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140014275
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400