Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 64 121 7230
9 way S Cup Male 1k Wout
9 way S Cup Male 1k  Wout

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Solder cup termination
Rated current: ‌7.5 A
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin (PCT), Plated steel
C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 9
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 64 121 7230
9 way S Cup Male 1k Wout
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название Фильтр
  • Элемент Соединитель
  • Описание контактов
    Точеные
    Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение провода пайкой на контакт
  • Тип Вилка
  • Размер D-Sub 1
  • Фильтр С-фильтр 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Число контактов 9
  • Тип блокировки Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 7,5 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола (PCT)
    Плакированная сталь
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Триоксид сурьмы
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 9,88 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140074668
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare