配套產品
配套產品
Successor Products
1
Accessories
1
設備端 / 面板饋通
129
零件號: 09 48 261 2749 020
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 2.0m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 2.0m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 2 m
注解
比較
此產品不再可訂購。您可以使用替代產品33480653830020
零件號: 09 48 261 2749 020
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 2.0m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Successor Products
1
Accessories
1
設備端 / 面板饋通
129
產品詳情
Part List
  • Part list details
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 System cabling
  • 系列
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • 原件 Cable assemblies
  • 規格 Pre-assembled on both sides
  • 連接器1
    HARTING ix Industrial® Type A
    Solder termination
  • 連接器2
    RJ45
    Piercing termination
  • 電纜類別 Copper cable (round)
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 28/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-124
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 77 g
  • 原產國 China
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140885080
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較