Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Número de parte: 33 48 060 6830 010
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 1.0m
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 48 060 6830 010
ix Type A AWG28 CAT6A PVC 1.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Câbles assemblés
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé des deux côtés
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 28/7
  • Termination method Raccordement à souder
  • Coding Type A
Données techniques
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température -40 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Jaune
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 62,34 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140259812
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions