Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Osanumero: 15 21 080 2620 000
har-flex f str6.25 SnapIn 80p PL1 280pcs
har-flex f str6.25 SnapIn 80p PL1 280pcs

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Female connector
with locking function for adapter
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 80
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osanumero: 15 21 080 2620 000
har-flex f str6.25 SnapIn 80p PL1 280pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
16
tuotteen yksityiskohdat
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Złącze żeńskie
  • Specyfikacje with locking function for adapter
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 80
  • Zawartość opakowania 280 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 1.27 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1.27 mm
  • Wysokość montażowa w stosie 6.25 mm
  • Odstęp izolacyjny ≥ 0.4 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 0.4 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku < 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 64 N
  • Siła wycofania
    ≥ 12 N
    ≤ 56 N
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
  • Koplanarność kontaktów ≤ 0.13 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Медный сплав
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Не содержится
  • REACH ANEKS XIV substancje Не содержится
  • REACH SVHC substancje Не содержится
  • Propozycja Kalifornijska 65 Не содержится
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 280
  • Waga netto 6,714 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140534674
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

PCB Multi ECAD Data

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare