Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Numer Katalogowy: 19 58 001 1450
UICIT_PL 8_M32
UICIT_PL 8_M32

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Górne wyprowadzenie kabla
1x M32
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
Materiał (uszczelki): Silikon
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 58 001 1450
UICIT_PL 8_M32
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria HARTING UIC
  • Identyfikacja UIC IT
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa wtyczki
Wersja
  • Liczba kontaktów 8
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x M32
  • Zakres zastosowań Obudowy wtyczek/gniazd dla trudnych zastosowań zewnętrznych
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -50 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67 / IP69
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 6005 (moos green)
  • Materiał (uszczelki) Silikon
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategoria 2
    IEC 60529
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 140 g
  • Kraj pochodzenia Indie
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare